Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-356-BO-C-02 | BES 515-356-BO-C-PU-05 | BES 515-356-E4-Y-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
179.22 CAD
Prix de catalogue
|
100.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1200 Hz | 1200 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible