Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
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
| BES 516-356-S4-C | BES 515-356-S4-C | BES M12MI-PSC40E-S04G | |
|
149.23 CAD
Prix de catalogue
|
160.18 CAD
Prix de catalogue
|
109.27 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 1200 Hz | 800 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Résistant aux champs magnétiques | - | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | - | IP68 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - |
Facteur 1 Plage de température étendue résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible