Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 83 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-361-S4-C | BES M18MN-NSC80F-S04G | |
|
-
Prix de catalogue
|
175.97 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible