Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-366-S4-C | BES M18MP-NOC50B-S04G | |
|
171.88 CAD
Prix de catalogue
|
181.52 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 86 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |