Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique sans filetage
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
D8.0
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
une période de transition flexible
des conditions transparentes
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
| BES 516-368-EO-C-03 | BES 516-368-EO-C-PU-05 | BES G08EG-PSC15B-BV03 | BES G08EG-PSC15B-BV02 | |
|
196.50 CAD
Prix de catalogue
|
207.25 CAD
Prix de catalogue
|
117.11 CAD
Prix de catalogue
|
84.66 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | D8.0 | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
cULus CE WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible