Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 45 mm
Modèle
D8.0
Montage
non noyé
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-396-EO-C-05 | BES 516-396-EO-C-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
196.50 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 45 mm | Ø 8 x 45 mm |
|---|---|---|
| Modèle | D8.0 | D8.0 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible