Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
30 x 10.5 x 16.5 mm
Modèle
30x10.5x16.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.32 m, PUR
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
| BES 517-351-NO-C-03 | BES 517-351-NO-C-02 | BES 517-351-NO-C-05 | |
|
147.85 CAD
Prix de catalogue
|
143.42 CAD
Prix de catalogue
|
156.73 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible