Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
30 x 10.5 x 16.5 mm
Modèle
parallélépipédique
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-352-N2-C | BES 517-351-SA2-C | |
|
-
Prix de catalogue
|
319.40 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | parallélépipédique | parallélépipédique |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Raccordement | Connecteur, DIN 46244 | Connecteur, DIN 46244 |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Classe de protection | IP00, Boîtier IP65 | IP00, Boîtier IP65 |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible