Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
30 x 10.5 x 16.5 mm
Modèle
30x10.5x16.5
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PUR
Câble, 3.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PUR
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR
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
| BES 517-398-NO-C-PU-05 | BES 517-398-NO-C-05 | BES 517-398-NO-L-PU-03 | |
|
168.21 CAD
Prix de catalogue
|
156.73 CAD
Prix de catalogue
|
147.85 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm | 30 x 10.5 x 16.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 | 30x10.5x16.5 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF20 | PBT, GF20 | PBT, GF20 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible