Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 8 x 58 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
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
Abandonné
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH-NOC15B-S04G | BES M08EH-POC15B-S04G | |
|
175.87 CAD
Prix de catalogue
|
175.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 58 mm | Ø 8 x 58 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible