Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 48 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EG-PSC80F-BP10 | BES M12EG-PSC80F-BP03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
173.99 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 10.00 m, TPU | Câble, 3.00 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible