Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
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
| BES M12EG-PSC80F-S04G | BES M12MG-PSC80F-S04G | BES M12MI-PSC80E-S04G-W08 | |
|
169.69 CAD
Prix de catalogue
|
76.20 CAD
Prix de catalogue
|
201.26 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Résistant aux champs magnétiques | - | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | - | - | IP68 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible