Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 66 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES M12EL-PSC20B-S04G-M01 | BES M12MI-PSC20B-S04G-M02 | BES M12EG1-PSC20S-S04G-S | |
|
194.70 CAD
Prix de catalogue
|
125.23 CAD
Prix de catalogue
|
217.37 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 66 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 2000 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) | Laiton, revêtement sans nickel | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | LCP | LCP | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Classe de protection | - | - | IP67 |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - | sélectif "Ferrous" |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible