Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M12MD-POC80F-S04G | BES M12MG-POC80F-S04G | |
|
76.20 CAD
Prix de catalogue
|
76.20 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible