Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs facteur 1 inductifs
Dimensions
Ø 18 x 50 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MF-PSC50A-S04G | BES M18ME-PSC80A-S04G-W08 | BES M18MF1-PSC50A-S04G-W | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
219.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 8 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | LCP/PTFE | PBT | LCP/PTFE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP68 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 |
Facteur 1 Plage de température étendue Boîtier résistant aux projections de soudure résistant aux soudures (champ magnétique 100 kA/m) |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible