Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte carrée
Dimensions
40 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP00,5-GS49 | BES Q08ZC-PSC20B-BP00,32-GS49 | BES 516-300-S166-S49-00,2 | |
|
248.87 CAD
Prix de catalogue
|
248.87 CAD
Prix de catalogue
|
234.54 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.32 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible