Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version compacte carrée
Dimensions
40 x 8 x 8 mm
Modèle
8x8
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES Q08ZC-PSC20B-BP06 | BES Q08ZC-PSC20B-BP05 | BES Q08ZC-PSC20B-BV06 | |
|
231.91 CAD
Prix de catalogue
|
226.08 CAD
Prix de catalogue
|
178.62 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm | 40 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 8x8 | 8x8 | 8x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 6.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 6.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible