Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES R01ZC-PAC70B-BP00.5-GS04 | BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04 | BES R01ZC-PAC70B-BP01.5-GS04 | |
|
216.21 CAD
Prix de catalogue
|
214.93 CAD
Prix de catalogue
|
135.81 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Matériau du boîtier | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.50 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 1.50 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible