Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cubique
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
flush
Portée
1.5 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à ouverture (NF)
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
| BES R04KC-NOC15B-EV05 | BES R04KC-NOC15B-EV02 | BES R04KC-POC15B-EV05 | |
|
150.22 CAD
Prix de catalogue
|
121.77 CAD
Prix de catalogue
|
139.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 1.5 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à ouverture (NF) | NPN Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Face sensible, matériau | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible