Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
16 x 8 x 4.7 mm
Modèle
16x8x4.7
Montage
non noyé
Portée
2.5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PUR
Câble, 2.00 m, PVC
Câble, 5.00 m, PVC
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR
Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PVC
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
| BES R04KC-PSC25F-EV00,5-GS49 | BES R04KC-PSC25F-EP00,3-GS49 | |
|
193.52 CAD
Prix de catalogue
|
156.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 2.5 mm | 2.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Matériau du boîtier | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Face sensible, matériau | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.50 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.30 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible