Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 51.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
quasi noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES M08MI-NSC40B-BP00,2-GS04 | BES M08MM-NSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
-
Prix de catalogue
|
259.89 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 |
| Montage | quasi noyé | quasi noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 800 Hz | 1200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.3 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible