Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée avec hauteur de 40 mm
Dimensions
120 x 40 x 40 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
20 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES 517-132-M4-H | BES 517-132-M6-H | BES 517-132-M4-H-S4 | |
|
237.72 CAD
Prix de catalogue
|
255.15 CAD
Prix de catalogue
|
272.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm | 132.5 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | flush | non noyé |
| Portée | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 100 Hz | 50 Hz | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Bornes à vis | Bornes à vis | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible