Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES020U

BES 517-140-M5-H

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
80 x 80 x 40 mm
Modèle
80x80
Montage
non noyé
Portée
50 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Dimensions
80 x 80 x 40 mm
Modèle
80x80
Montage
non noyé
Portée
50 mm
Sortie de commutation
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PBT
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Bornes à vis
Tension d'emploi Ub
10...55 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Principe de fonctionnement
Capteur inductif
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?