Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BES0211

BES Q40KEU-UOU15B-S21G

Capteurs inductifs standard avec types préférentiels

Dimensions
73 x 40 x 40 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
Contact à ouverture (NF)
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
73 x 40 x 40 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
Contact à ouverture (NF)
Fréquence de commutation
100 Hz
Matériau du boîtier
PBT
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle
Tension d'emploi Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?