Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
35 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES Q40KFU-PAC35E-S04G | BES Q40KFU-PAC35E-S04G-007 | BES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 | |
|
245.59 CAD
Prix de catalogue
|
286.98 CAD
Prix de catalogue
|
319.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | Facteur 1 | Facteur 1 |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible