Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs facteur 1 inductifs
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
flush
Portée
15 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC15A-S04G-M01 | BES Q40KFU-PSC15A-S04G | BES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 | |
|
244.11 CAD
Prix de catalogue
|
187.81 CAD
Prix de catalogue
|
287.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 13 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT | PBT, revêtement partiel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires |
Surveillance du fonctionnement Détection de charge / aide au réglage / sortie moniteur Sortie moniteur avec contrôle de fonctionnement interne |
Facteur 1 |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible