Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée avec hauteur de 40 mm
Dimensions
40 x 40 x 62 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
30 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES Q40KFU-PSC30F-S04G | BES Q40KFU-PAC30F-S04G | |
|
196.40 CAD
Prix de catalogue
|
175.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 30 mm | 30 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT | PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible