Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version carrée avec hauteur de 80 mm
Dimensions
106 x 80 x 40 mm
Modèle
80x80
Montage
non noyé
Portée
50 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q80KA-PSH50F-S04Q | BES Q80KA-PAH50F-S04Q | |
|
403.24 CAD
Prix de catalogue
|
437.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 106 x 80 x 40 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 80x80 | 80x80 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 50 mm | 50 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Matériau du boîtier | PBT, GF30 | PBT, GF30 |
| Face sensible, matériau | PBT, GF30 | PBT, GF30 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible