Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
120 x 40 x 40 mm
Modèle
40x40
Montage
non noyé
Portée
40 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 517-132-U7-H | BES 517-132-M7-H | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 120 x 40 x 40 mm | 120 x 40 x 40 mm |
|---|---|---|
| Modèle | 40x40 | 40x40 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 40 mm | 40 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 50 Hz | 50 Hz |
| Matériau du boîtier |
Aluminium PBT |
PBT |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Bornes à vis | Bornes à vis |
| Tension d'emploi Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible