Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 43 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
Sortie de commutation
non polarisé Contact à ouverture (NF)
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-UOC30B-BV02 | BES M12MG-UOC30B-BV03 | BES M12MG-UOC30B-BV05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
50.04 CAD
Prix de catalogue
|
42.06 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | non polarisé Contact à ouverture (NF) | non polarisé Contact à ouverture (NF) | non polarisé Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible