Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-207-S27-E | BES M12MH-UST40B-S21G | BES 515-325-S4-C | BES 516-542-S4-H | |
|
-
Prix de catalogue
|
133.10 CAD
Prix de catalogue
|
160.18 CAD
Prix de catalogue
|
148.46 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | - | 3000 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, chromé | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle, 3-pôles | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 10...55 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible