Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-209-BO-E-05 | BES M12MI-UST40B-BV02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
100.82 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 600 Hz | - |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, chromé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | 2 m |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |