Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 70.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-211-E5-E-S21 | BES M18MF2-UST50B-S21G | |
|
-
Prix de catalogue
|
109.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 70.5 mm | Ø 18 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 400 Hz | - |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, chromé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP |
| Raccordement | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible