Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BES 516-215-E5-E-S5 | BES M30MF2-UST10B-S21G | |
|
-
Prix de catalogue
|
124.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 80 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 150 Hz | - |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, chromé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP |
| Raccordement | Connecteur, 7/8"-16 UN-Autres | Connecteur, 1/2"-20 UNF-2A-Connecteur mâle, 3-pôles |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |