Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 56 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-420-E4-L-05 | BES M18MI-UST50B-BV02 | BES 516-355-SA7-DO-Y-05 | BES M18MI-NSC80B-BV05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
121.40 CAD
Prix de catalogue
|
214.29 CAD
Prix de catalogue
|
128.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 50 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 25 Hz | - | 500 Hz | 150 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, chromé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | 2 m | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible