Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 30 x 61.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
non noyé
Portée
15 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-432-E4-L-02 | BES M30MI-UST10B-BV02 | BES 516-362-E4-Y-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
138.95 CAD
Prix de catalogue
|
158.10 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 61.5 mm | Ø 30 x 50 mm | Ø 30 x 48.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | non noyé | flush | non noyé |
| Portée | 15 mm | 10 mm | 15 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | non polarisé Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 10 Hz | - | 100 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, chromé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PBTP | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | 2 m | Câble, 3.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible