Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 61.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-437-E4-L-05 | BES 516-361-E4-Y-05 | |
|
-
Prix de catalogue
|
178.17 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 61.5 mm | Ø 18 x 45.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 25 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PVC | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 20...250 VAC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP67 | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible