Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 59.5 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
2 mm
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
| BES 515-325-BO-C-PU-05 | BES 516-325-AO-C-PU-05 | BES 516-300-S162-D-PU-05 | |
|
179.22 CAD
Prix de catalogue
|
179.22 CAD
Prix de catalogue
|
229.71 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 59.5 mm | Ø 12 x 72 mm | Ø 12 x 59 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 3000 Hz | 3000 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4305) | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4104) |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PA 12 | EP |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PUR |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...80 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | - |
| Résistance à la pression max. | - | - | 500 bar |
| Classe de protection | - | - | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible