Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 18 x 45 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
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
| BES 515-326-E5-T-S4 | BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 | |
|
193.52 CAD
Prix de catalogue
|
167.43 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 45 mm | Ø 18 x 45 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4571) |
| Face sensible, matériau | PA 12 | PEEK |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Classe de protection | IP68, selon BWN Pr.27 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Classe de protection | - | IP68 |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible