Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 37.5 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
4 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-E4-C-03 | BES 516-356-E4-C-03 | BES 515-356-E4-Y-03 | BES 516-356-E4-C-PU-03 | |
|
-
Prix de catalogue
|
156.73 CAD
Prix de catalogue
|
100.25 CAD
Prix de catalogue
|
168.21 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 37.5 mm | Ø 12 x 37.5 mm | Ø 12 x 35.5 mm | Ø 12 x 38 mm |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | non noyé | non noyé | non noyé | non noyé |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 2000 Hz | 2000 Hz | 400 Hz | 2500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Laiton, nickelé | Acier inoxydable | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PA 12 | PBT |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 3.00 m, TPU |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | IP68 | IP68 | IP68, selon BWN Pr 20 |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible