Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
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
| BES M12EI-PSC40B-S04G | BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 | BES M12EI-PSC40A-S04G-S | |
|
169.69 CAD
Prix de catalogue
|
147.51 CAD
Prix de catalogue
|
201.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1000 Hz | 1000 Hz | 80 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | LCP | LCP | Acier inoxydable |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP68 | - | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | - |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Classe de protection | - | IP68 | IP67 |
| Résistant aux champs magnétiques | - | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible