Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à ouverture (NF)
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
| BES M18EI-POC80B-S04G | BES M18EI-POC80B-S04G-L01 | BES M18MI-POC80B-S04G | |
|
121.00 CAD
Prix de catalogue
|
93.07 CAD
Prix de catalogue
|
79.72 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à ouverture (NF) |
| Fréquence de commutation | 700 Hz | 700 Hz | 1300 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable (1.4404) | Acier inoxydable (1.4404) | Laiton, revêtement sans nickel |
| Face sensible, matériau | PBT | PEEK | PBT |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Classe de protection | IP68 | - | IP68 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | - | Capteur inductif |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
| Classe de protection | - | IP68 | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible