Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes à la température
Dimensions
Ø 18 x 75.5 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES 516-105-SA1-05 | BES 516-105-SA2-05 | |
|
390.02 CAD
Prix de catalogue
|
390.02 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 75.5 mm | Ø 18 x 95.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, Silicone | Câble, 5.00 m, Silicone |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de protection | IP60 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible