Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes à la température
Dimensions
Ø 30 x 91.5 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
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
| BES 516-114-SA1-05 | BES 516-114-SA1-15 | |
|
424.85 CAD
Prix de catalogue
|
475.77 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 91.5 mm | Ø 30 x 91.5 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 300 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, Silicone | Câble, 15.00 m, Silicone |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de protection | IP67 | - |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Classe de protection | - | IP67, IP60 à la sortie de câble |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible