Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
Ø 8 x 55.5 mm
Modèle
M8x1
Montage
flush
Portée
2 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Caractéristiques du produit
Câble, 2.00 m, PTFE
Câble, 3.00 m, PTFE
Câble, 5.00 m, PTFE
Câble, 10.00 m, PTFE
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
| BES 516-324-SA26-02 | BES 516-324-SA26-03 | BES 516-324-SA26-05 | |
|
333.98 CAD
Prix de catalogue
|
339.81 CAD
Prix de catalogue
|
376.51 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm | Ø 8 x 55.5 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 1500 Hz | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PTFE | Câble, 3.00 m, PTFE | Câble, 5.00 m, PTFE |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...120 °C | -25...120 °C | -25...120 °C |
| Classe de protection | IP67, IP60 à la sortie de câble | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible