Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs standard avec types préférentiels
Dimensions
50 x 25 x 10 mm
Modèle
50x25x10
Montage
flush
Portée
5 mm
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
| BES 516-347-SA2-05 | BES 516-347-MO-C-PU-05 | BES 516-347-MO-C-05 | |
|
315.04 CAD
Prix de catalogue
|
205.89 CAD
Prix de catalogue
|
179.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm | 50 x 25 x 10 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | 50x25x10 | 50x25x10 | 50x25x10 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PBT | PBT | PBT |
| Raccordement | Câble, 5.00 m, Silicone | Câble, 5.00 m, PUR | Câble, 5.00 m, PVC |
| Tension d'emploi Ub | 21.6...26.4 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...100 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de protection | IP65, IP60 à la sortie de câble | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principe de fonctionnement | Capteur inductif | Capteur inductif | Capteur inductif |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible