Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
flush
Portée
5 mm
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
| BES 516-326-S4-W | BES 516-326-S4-CW | BES 516-326-SA96-S4-W | |
|
219.67 CAD
Prix de catalogue
|
278.96 CAD
Prix de catalogue
|
249.30 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | - | - | résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible