Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Capteurs inductifs résistant aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 18 x 65 mm
Modèle
M18x1
Montage
non noyé
Portée
8 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
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
| BES 516-360-S4-W | BES 516-360-S4-CW | |
|
219.67 CAD
Prix de catalogue
|
278.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M18x1 | M18x1 |
| Montage | non noyé | non noyé |
| Portée | 8 mm | 8 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 200 Hz | 200 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | PTFE | PTFE |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible