Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 12 x 65 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
3 mm
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
| BES M12MI-PSC30B-S04G-W | BES M12MI-PSC30B-S04G-W01 | BES M12ML-PSC30A-S04G-W01 | |
|
236.54 CAD
Prix de catalogue
|
252.15 CAD
Prix de catalogue
|
254.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Modèle | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montage | flush | flush | flush |
| Portée | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 300 Hz | 300 Hz | 2000 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | LCP/PTFE | revêtement céramique | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | 5...60 °C | 5...60 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | - | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | - | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristiques supplémentaires | résistant aux soudures | - |
Facteur 1 résistant aux soudures |
| Classe de protection | - | IP67 | - |
| Principe de fonctionnement | - | Capteur inductif | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible