Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Version cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques
Dimensions
Ø 30 x 65 mm
Modèle
M30x1,5
Montage
flush
Portée
10 mm
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
| BES M30ML-PSC10A-S04G-W | BES M30ML-PSC10A-S04G-W01 | |
|
243.56 CAD
Prix de catalogue
|
295.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Dimensions | Ø 30 x 65 mm | Ø 30 x 65 mm |
|---|---|---|
| Modèle | M30x1,5 | M30x1,5 |
| Montage | flush | flush |
| Portée | 10 mm | 10 mm |
| Sortie de commutation | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fréquence de commutation | 600 Hz | 600 Hz |
| Matériau du boîtier | Laiton, revêtu, PTFE | Laiton, revêtu, PTFE |
| Face sensible, matériau | LCP/PTFE | revêtement céramique |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Température ambiante | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Résistant aux champs magnétiques | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) | résistant aux champs magnétiques (AC/DC) |
| Classe de protection | IP67 | IP67 |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Caractéristiques supplémentaires |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Facteur 1 résistant aux soudures |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible